Référence: 32060WP-19
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776246027
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: VENTILATION
Subcategory: AVEC LUMIÈRE
Fixing: Plafond
Commercial Description: TUBE FAN M Ventilatore nero opaco DC SMART
Product Description: TUBE FAN est la version cylindrique de JUST FAN. Ce ventilateur de plafond contemporain noir mat/pales noires mates est parfait pour les pièces entre 13 m2 et 17 m2. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur de plafond doté d'un moteur DC à faible consommation dispose de 6 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inversée, il peut donc être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Débit d'air : 145,7 m3 min / 5144 CFM. Contrôlez votre ventilateur avec l'application WiZ. Elle fonctionne avec le WIFI 2,4 GHz et développe les mêmes fonctionnalités que la télécommande. Il peut être utilisé avec Alexa, Siri et Google Assistant. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf 34150, qui doit être acheté séparément.
Série: 3338
Body material: Acier+Verre
Diffusor material: Verre
Blade material: ABS
Body finish: Noir
Diffuser finish: Opal
IP: 20
Genre: I
Puissance max. (W): 13
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
Lumens max: 600lm
Tension: 100V-240V
Température de couleur (K): 3000K
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 0
CRI: >80
Protection anticorrosion: 0
Hauteur total: 674
Longueur: 1280
Profondeur: 1280
Diamètre total: 1280
Diamètre fleuron: 130
Diamètre du kit plafond/lumière: 135
Accessoire connexe (ref.): 34150
Type de moteur: DC
Nombre de lames: 3
LAMES RÉVERSIBLES: 0
Nombre de vitesses: 6
W: 4-6-9-13-22-32
RPM: 51-77-103-129-155-185
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0,08662
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0,65
PCS: 0
Poids net élément consolidé: 6,1