Référence: 33005-110
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776158597
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: VENTILATION
Subcategory: SANS LUMIÈRE
Fixing: Plafond
Commercial Description: ECO INDUS M Ventilateur blanc
Product Description: Ventilateur de plafond idéal pour les pièces de 13m2 à 17,6m2. Moteur en acier et pales en acier. La finition des lames est blanche. Alimenté par un régulateur mural, inclus. Il dispose de 3 vitesses réglables. Ce ventilateur contemporain possède une fonction inversée et une installation intuitive. Ce ventilateur peut être installé sur des plafonds inclinés.
Série: 1374
Body material: Acier
Blade material: Acier
Body finish: Blanc
IP: 20
Genre: I
Hertz: 50/60Hz
Tension: 100V-120V
Hauteur total: 320
Longueur: 1200
Profondeur: 1200
Diamètre total: 1200
Diamètre fleuron: 130
Type de moteur: AC
Nombre de lames: 3
LAMES RÉVERSIBLES: 0
Nombre de vitesses: 3
W: 75-42-23
RPM: 320-230-150
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 245
Largeur de la boîte individuelle (MM): 205
Longueur de la boîte individuelle (MM): 390
Volume Box Ind. Chalut: 0.019588
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 5.2
PCS: 48
Poids net élément consolidé: 5,20