Publier vos produits
PALAO S Ventilateur multicoloeur

PALAO S Ventilateur multicoloeur

Ventilateur de plafond avec lumière idéal pour les pièces jusqu'à 13m2. Moteur en acier, pales en bois MDF et diffuseur en verre opale. La finition des lames est multicolore. Entraînement par chaîne. Il dispose de 3 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inverse. Débit d'air : 92,37 m3 min / 3262 CFM. Ce ventilateur peut être installé sur des plafonds inclinés et être installé directement au plafond.
Spécification
  • Référence: 33179-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776158375

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILATION

    Subcategory: AVEC LUMIÈRE

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: PALAO S Ventilateur multicoloeur

    Product Description: Ventilateur de plafond avec lumière idéal pour les pièces jusqu'à 13m2. Moteur en acier, pales en bois MDF et diffuseur en verre opale. La finition des lames est multicolore. Entraînement par chaîne. Il dispose de 3 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inverse. Débit d'air : 92,37 m3 min / 3262 CFM. Ce ventilateur peut être installé sur des plafonds inclinés et être installé directement au plafond.

    Série: 35

    Body material: Acier

    Blade material: Contreplaqué

    Body finish: Blanc Mat

    IP: 20

    Genre: I

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E14

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17461

    Tension: 100V-120V

    Hauteur total: 390

    Longueur: 810

    Profondeur: 810

    Diamètre total: 810

    Diamètre fleuron: 130

    Diamètre du kit plafond/lumière: 170

    Type de moteur: AC

    Nombre de lames: 6

    LAMES RÉVERSIBLES: 0

    Nombre de vitesses: 3

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 245

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 205

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 390

    Volume Box Ind. Chalut: 0.019588

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01

    PCS: 48

    Poids net élément consolidé: 5,67

Spécifications techniques
  • Réference unique.33179-110_-_PALAO-S-Multicolor-fan
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsAvec Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)567
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique