Publier vos produits
IBIZA L Ventilateur rouille

IBIZA L Ventilateur rouille

Ventilateur de plafond idéal pour les pièces à partir de 17,6 m2. Moteur en acier et pales en contreplaqué. La finition des pales est en acajou et chêne blanchi et elles sont réversibles. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 3 vitesses réglables avec une consommation de 16-29-49W et 113-162-212 tours par minute selon la vitesse. Ce ventilateur a une fonction inversée et une installation intuitive. Débit d'air : 149,57 m3 min / 5282 CFM. Convient pour toit en pente.
Spécification
  • Référence: 33288-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776158382

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILATION

    Subcategory: SANS LUMIÈRE

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: IBIZA L Ventilateur rouille

    Product Description: Ventilateur de plafond idéal pour les pièces à partir de 17,6 m2. Moteur en acier et pales en contreplaqué. La finition des pales est en acajou et chêne blanchi et elles sont réversibles. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 3 vitesses réglables avec une consommation de 16-29-49W et 113-162-212 tours par minute selon la vitesse. Ce ventilateur a une fonction inversée et une installation intuitive. Débit d'air : 149,57 m3 min / 5282 CFM. Convient pour toit en pente.

    Série: 13

    Body material: Acier

    Blade material: Contreplaqué

    Body finish: Marron

    IP: 20

    Genre: I

    Hertz: 50/60Hz

    Tension: 100V-120V

    Hauteur total: 310

    Longueur: 1320

    Profondeur: 1320

    Diamètre total: 1320

    Diamètre fleuron: 130

    Type de moteur: AC

    Nombre de lames: 4

    LAMES RÉVERSIBLES: 1

    Nombre de vitesses: 3

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 220

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 230

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 605

    Volume Box Ind. Chalut: 0.030613

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01

    PCS: 25

    Poids net élément consolidé: 4,80

Spécifications techniques
  • Réference unique.33288-110_-_IBIZA-L-Brown-fan
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsSans Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)480
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique