Publier vos produits
AOBA XL Ventilateur noir

AOBA XL Ventilateur noir

AOBA est un ventilateur de plafond noir sans lumière idéal pour les pièces à partir de 17,6 m2. La finition des lames est en bois. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 3 vitesses réglables.
Spécification
  • Référence: 33349

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776166578

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Plafond

    Série: 3368

    Blade material: Bois

    IP: 20

    Hertz: 50/60Hz

    Tension: 220V-240V

    Hauteur total: 520

    Longueur: 1800

    Profondeur: 1800

    Diamètre total: 1800

    Diamètre fleuron: 160

    Accessoire connexe (ref.): 33928

    Type de moteur: AC

    Nombre de lames: 3

    LAMES RÉVERSIBLES: 0

    Nombre de vitesses: 3

    W: 30-70-88

    RPM: 74-125-152

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 330

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 283

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 785

    Volume Box Ind. Chalut: 0.073311

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 11.4

    PCS: 12

    Poids net élément consolidé: 10.086

Spécifications techniques
  • Réference unique.33349_-_AOBA-XL-Dark-fan
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsSans Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)10.086
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique