Référence: 33350-110
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776158726
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: VENTILATION
Subcategory: SANS LUMIÈRE
Fixing: Plafond
Commercial Description: MALLORCA L Ventilateur blanc
Product Description: Ventilateur de plafond au style intemporel idéal pour les pièces à partir de 17,6m2. Moteur en acier et pales en contreplaqué. La finition des pales est en érable blanc et réversible. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 3 vitesses réglables. Ce ventilateur est intuitif à installer. Il a une fonction inverse. Ce ventilateur peut être installé sur des plafonds inclinés.
Série: 11
Body material: Acier
Blade material: Contreplaqué
Body finish: Blanc
IP: 20
Genre: I
Hertz: 50/60Hz
Tension: 100V-120V
Hauteur total: 370
Longueur: 1320
Profondeur: 1320
Diamètre total: 1320
Diamètre fleuron: 130
Type de moteur: AC
Nombre de lames: 4
LAMES RÉVERSIBLES: 1
Nombre de vitesses: 3
W: 15-30-56
RPM: 100-150-205
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 290
Largeur de la boîte individuelle (MM): 310
Longueur de la boîte individuelle (MM): 590
Volume Box Ind. Chalut: 0.053041
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 7
PCS: 16
Poids net élément consolidé: 7,00