Publier vos produits
LANTAU Ventilateur nickel mat
LANTAU Ventilateur nickel mat
LANTAU Ventilateur nickel mat
LANTAU Ventilateur nickel mat

    LANTAU Ventilateur nickel mat

    Ventilateur de plafond contemporain au design innovant et impressionnant, idéal pour ventiler des pièces à partir de 17,6 m2. Moteur en acier et pales en bois. La finition des lames est en noyer foncé. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 3 vitesses réglables avec une consommation de 14-30-65W et 90-140-180 tours par minute selon la vitesse. Ce ventilateur dispose d'un mode inversé, il peut donc être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Débit d'air : 147,56 m3 min / 5211 CFM. Convient pour toit en pente.
    Spécification
    • Référence: 33370

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776062702

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Plafond

      Série: 3337

      Blade material: Bois

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Tension: 220V-240V

      Hauteur total: 330

      Longueur: 1320

      Profondeur: 1320

      Diamètre total: 1320

      Diamètre fleuron: 160

      Accessoire connexe (ref.): 33928

      Type de moteur: AC

      Nombre de lames: 3

      LAMES RÉVERSIBLES: 0

      Nombre de vitesses: 3

      W: 14-30-65

      RPM: 90-140-180

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 1

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 305

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 210

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 695

      Volume Box Ind. Chalut: 0.044515

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 6.9

      PCS: 20

      Poids net élément consolidé: 6,90

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33370_-_lantau-matt-nickel-ceiling-fan
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsSans Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCVentilateur
    • Code ETIMEC000532
    • Nom ETIMFan
    • Nom UNSPSCFans
    • Code UNSPSC40101604
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Description de l'Uniclass 2015Propeller fans
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numéro OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titre OmniClassCeiling Fans