Publier vos produits
JUST FAN M Ventilateur or vieilli/bois DC UL
JUST FAN M Ventilateur or vieilli/bois DC UL

    JUST FAN M Ventilateur or vieilli/bois DC UL

    JUST FAN est l’essence même d’un ventilateur de style industriel et moderne. Un squelette métallique stylisé qui présente un design révolutionnaire et impressionnant. Ce ventilateur de plafond contemporain est parfait pour les pièces entre 13 m2 et 17 m2. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur de plafond doté d'un moteur DC à faible consommation dispose de 6 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inversée, il peut donc être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Débit d'air : 145,7 m3 min / 5145 CFM. Produit certifié UL, pour répondre aux normes de sécurité et de performance les plus strictes requises sur le marché américain.
    Spécification
    • Référence: 33398UL

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776142275

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: No

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: 0

      Category: VENTILATION

      Subcategory: SANS LUMIÈRE

      Fixing: Plafond

      Commercial Description: JUST FAN M Ventilateur or vieilli/bois DC UL

      Product Description: JUST FAN est l’essence même d’un ventilateur de style industriel et moderne. Un squelette métallique stylisé qui présente un design révolutionnaire et impressionnant. Ce ventilateur de plafond contemporain est parfait pour les pièces entre 13 m2 et 17 m2. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur de plafond doté d'un moteur DC à faible consommation dispose de 6 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inversée, il peut donc être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Débit d'air : 145,7 m3 min / 5145 CFM. Produit certifié UL, pour répondre aux normes de sécurité et de performance les plus strictes requises sur le marché américain.

      Série: 3388

      Body material: Acier

      Blade material: ABS

      Body finish: Vieil Or

      IP: 20

      Genre: I

      Hertz: 50/60Hz

      Tension: 100V-120V

      Hauteur total: 390

      Longueur: 1280

      Profondeur: 1280

      Diamètre total: 1280

      Diamètre fleuron: 130

      Type de moteur: DC

      Nombre de lames: 3

      LAMES RÉVERSIBLES: 0

      Nombre de vitesses: 6

      W: 4-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: Yes

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 270

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 420

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 750

      Volume Box Ind. Chalut: 0.0385

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 6.2

      PCS: 12

      Poids net élément consolidé: 5,00

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33398UL_-_JUST-FAN-M-Old-gold-wood-fan-with-DC-motor-UL
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsSans Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)500
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique