Publier vos produits
JUST FAN S LED Ventilateur noir mat DC 81cm
JUST FAN S LED Ventilateur noir mat DC 81cm
JUST FAN S LED Ventilateur noir mat DC 81cm
JUST FAN S LED Ventilateur noir mat DC 81cm

    JUST FAN S LED Ventilateur noir mat DC 81cm

    Petite version de JUST FAN. JUST FAN est un ventilateur de plafond qui intègre un kit d'éclairage de style industriel et moderne. Parfait pour les pièces de moins de 13 m² et son moteur est de type DC à faible consommation. Il dispose de 6 vitesses réglables. Ce ventilateur au fini noir mat et aux pales noires possède un mode inversé et peut être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Il est activé avec une télécommande fournie avec le ventilateur.
    Spécification
    • Référence: 33424-10

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776235076

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1094380

      Fixing: Plafond

      Série: 3388

      Diffusor material: Verre

      Blade material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00131

      IP: 20

      Puissance max. (W): 16

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: SMD LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Lumens max: 709lm

      Tension: 220V-240V

      Température de couleur (K): 3000K

      CRI: >80

      Hauteur total: 390

      Longueur: 810

      Profondeur: 810

      Diamètre total: 810

      Diamètre fleuron: 130

      Diamètre du kit plafond/lumière: 135

      Type de moteur: DC

      Nombre de lames: 3

      LAMES RÉVERSIBLES: 0

      Nombre de vitesses: 6

      W: 2-3-4-5-6-9

      RPM: 51-86-122-158-195-235

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: Yes

      Unités par carton principal: 0

      Volume Box Ind. Chalut: 0,030487

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 7.15

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 5.63

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33424-10_-_just-fan-led-matt-black-ceiling-fan-with-dc-motor-81cm
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsAvec Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCVentilateur
    • Code ETIMEC000532
    • Nom ETIMFan
    • Nom UNSPSCFans
    • Code UNSPSC40101604
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Description de l'Uniclass 2015Propeller fans
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numéro OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titre OmniClassCeiling Fans