Publier vos produits
COPPER FAN M Ventilatore nero/legno SMART

COPPER FAN M Ventilatore nero/legno SMART

COPPER est la version modernisée du classique JUST FAN. Ce ventilateur de plafond est idéal pour ventiler des espaces de 13 à 17m2. Il possède un dôme en cuivre qui lui confère une autre esthétique. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 6 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction été-hiver inversée et peut être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. C'est un ventilateur intelligent, qui vous permettra de le contrôler avec l'application WiZ. Elle fonctionne avec le WIFI 2,4 GHz et développe les mêmes fonctionnalités que la télécommande. Il peut être utilisé avec Alexa, Siri et Google Assistant. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf 34150, qui doit être acheté séparément.
Spécification
  • Référence: 33451WP-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776347359

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILATION

    Subcategory: SANS LUMIÈRE

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: COPPER FAN M Ventilatore nero/legno SMART

    Product Description: COPPER est la version modernisée du classique JUST FAN. Ce ventilateur de plafond est idéal pour ventiler des espaces de 13 à 17m2. Il possède un dôme en cuivre qui lui confère une autre esthétique. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 6 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction été-hiver inversée et peut être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. C'est un ventilateur intelligent, qui vous permettra de le contrôler avec l'application WiZ. Elle fonctionne avec le WIFI 2,4 GHz et développe les mêmes fonctionnalités que la télécommande. Il peut être utilisé avec Alexa, Siri et Google Assistant. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf 34150, qui doit être acheté séparément.

    Série: 3402

    Body material: Acier

    Blade material: ABS

    Body finish: Noir

    IP: 20

    Genre: I

    Hertz: 50/60Hz

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 390

    Diamètre total: 1280

    Diamètre fleuron: 130

    Type de moteur: DC

    Nombre de vitesses: 6

    W: 4-6-9-13-22-32

    RPM: 51-77-103-129-155-185

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: Yes

Spécifications techniques
  • Réference unique.33451WP-110_-_COPPER-FAN-M-Black-wood-fan-SMART
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsSans Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique