Publier vos produits
ANDROS XXL Ventilateur gris DC
ANDROS XXL Ventilateur gris DC
ANDROS XXL Ventilateur gris DC

    ANDROS XXL Ventilateur gris DC

    Grand ventilateur de plafond gris anodisé avec 6 pales aérodynamiques et un design révolutionnaire. ANDROS est un ventilateur de plafond contemporain, idéal pour aérer des pièces à partir de 17,6m2. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur de plafond avec moteur DC dispose de 6 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inversée, il peut donc être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Ce ventilateur peut être installé sur des plafonds inclinés.
    Spécification
    • Référence: 33465A

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776249677

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Plafond

      Série: 1327

      Blade material: Aluminium

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Tension: 220V-240V

      Hauteur total: 460

      Longueur: 2130

      Profondeur: 2130

      Diamètre total: 2130

      Diamètre fleuron: 150

      Type de moteur: DC

      Nombre de lames: 6

      LAMES RÉVERSIBLES: 0

      Nombre de vitesses: 6

      W: 4-6-10-15-22-35

      RPM: 30-41-53-64-74-88

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 320

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 305

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 605

      Volume Box Ind. Chalut: 0,074123

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 8.4

      PCS: 16

      Poids net élément consolidé: 6.888

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33465A_-_andros-anodized-grey-ceiling-fan
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsSans Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCVentilateur
    • Code ETIMEC000532
    • Nom ETIMFan
    • Nom UNSPSCFans
    • Code UNSPSC40101604
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Description de l'Uniclass 2015Propeller fans
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numéro OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titre OmniClassCeiling Fans