Publier vos produits
NIAS L LED Ventilateur nickel mat DC
NIAS L LED Ventilateur nickel mat DC
NIAS L LED Ventilateur nickel mat DC
NIAS L LED Ventilateur nickel mat DC

    NIAS L LED Ventilateur nickel mat DC

    Ventilateur de plafond avec lumière et moteur DC aux lignes modernes idéal pour les pièces à partir de 17,6m2. Moteur fabriqué en acier et pales en bois de couleur noyer et non réversible. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 6 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inverse.
    Spécification
    • Référence: 33472N-6

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776235212

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1095853

      Fixing: Plafond

      Série: 3342

      Diffusor material: PC

      Blade material: Contreplaqué

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00136

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: SMD LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Lumens max: 800lm

      Tension: 220V-240V

      Température de couleur (K): 3000K

      CRI: >=90

      Hauteur total: 190

      Longueur: 1320

      Profondeur: 1320

      Diamètre total: 1320

      Diamètre du kit plafond/lumière: 140

      Type de moteur: DC

      Nombre de lames: 3

      LAMES RÉVERSIBLES: 0

      Nombre de vitesses: 6

      W: 2-7-9-14-21-32

      RPM: 50-82-114-146-178-210

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 0

      Volume Box Ind. Chalut: 0,038226

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 5.7

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 4.56

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33472N-6_-_nias-led-matt-nickel-ceiling-fan-with-dc-motor
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsAvec Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCVentilateur
    • Code ETIMEC000532
    • Nom ETIMFan
    • Nom UNSPSCFans
    • Code UNSPSC40101604
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Description de l'Uniclass 2015Propeller fans
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numéro OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titre OmniClassCeiling Fans