Référence: 33475
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776091030
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: 0
Série: 3353
Blade material: Contreplaqué
IP: 20
Puissance max. (W): 16W
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
Lumens max: 1200lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >=90
Hauteur total: 335
Longueur: 1250
Profondeur: 1250
Diamètre total: 1250
Diamètre fleuron: 140
Type de moteur: DC
Nombre de lames: 4
LAMES RÉVERSIBLES: 0
Nombre de vitesses: 6
W: 3-5-8-13-21-31
RPM: 50-76-102-128-155-180
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 1
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 245
Largeur de la boîte individuelle (MM): 238
Longueur de la boîte individuelle (MM): 615
Volume Box Ind. Chalut: 0.035861
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 5.5
PCS: 25
Poids net élément consolidé: 5,50