Publier vos produits
Kit de lumière marron pour TYPHOON 16W 3000K

Kit de lumière marron pour TYPHOON 16W 3000K

Complément lumineux marron pour le ventilateur de plafond TYPHOON. Sa source d'éclairage est de 16W 3000K LED incluse.
Spécification
  • Référence: 33490K

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776167278

    Tariff Item: 8414900090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1101422

    Category: VENTILATION

    Subcategory: KIT D'ÉCLAIRAGE

    Commercial Description: Kit de lumière marron pour TYPHOON 16W 3000K

    Product Description: Complément lumineux marron pour le ventilateur de plafond TYPHOON. Sa source d'éclairage est de 16W 3000K LED incluse.

    Série: 3335

    Body material: Acier+ABS

    Body finish: Marron Foncé

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00149

    IP: 44

    Genre: II

    Puissance max. (W): 16

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Lumens max: 900lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: >80

    Hauteur total: 40

    Diamètre total: 200

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 60

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 215

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 215

    Volume Box Ind. Chalut: 0.002774

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.633

    PCS: 0

    Poids net élément consolidé: 0.445

Spécifications techniques
  • Réference unique.33490K_-_Light-kit-brown-for-TYPHOON-16W-3000K
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsLIGHT KIT
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireABS
  • Poids net (Kg)0.445
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique