Référence: 33491K
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776167209
Tariff Item: 8414900090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: 0
Category: VENTILATION
Subcategory: KIT D'ÉCLAIRAGE
Commercial Description: Kit de lumière gris pour PEMBA 15W 3000K
Product Description: Complément de lumière grise pour le ventilateur de plafond PEMBA. Sa source d'éclairage est de 15W 3000K LED incluse.
Série: 3347
Body material: Acier+ABS
Body finish: Gris
Light Source Energy Class: F
IP: 20
Genre: II
Puissance max. (W): 15W
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
Lumens max: 800lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >95
Hauteur total: 40
Diamètre total: 180
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 160
Largeur de la boîte individuelle (MM): 160
Longueur de la boîte individuelle (MM): 55
Volume Box Ind. Chalut: 0.001408
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.5
PCS: 0
Poids net élément consolidé: 0.28