Publier vos produits
Kit de lumière marron pour PEMBA

Kit de lumière marron pour PEMBA

Complément lumineux marron pour le ventilateur de plafond PEMBA.
Spécification
  • Référence: 33492K

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776167223

    Tariff Item: 841490009

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILATION

    Subcategory: KIT D'ÉCLAIRAGE

    Commercial Description: Kit de lumière marron pour PEMBA

    Product Description: Complément lumineux marron pour le ventilateur de plafond PEMBA.

    Série: 3347

    Body material: Acier+ABS

    Body finish: Marron Foncé

    Light Source Energy Class: F

    IP: 20

    Genre: II

    Puissance max. (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Lumens max: 800lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: >95

    Hauteur total: 40

    Diamètre total: 180

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 160

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 160

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 55

    Volume Box Ind. Chalut: 0.001408

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.28

    PCS: 0

    Poids net élément consolidé: 0.238

Spécifications techniques
  • Réference unique.33492K_-_Light-kit-brown-for-PEMBA
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsLIGHT KIT
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireABS
  • Poids net (Kg)0.238
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique