Publier vos produits
VEDRA S Ventilateur marron foncé

VEDRA S Ventilateur marron foncé

Ventilateur de plafond aux lignes modernes idéal pour les pièces jusqu'à 13m2. Moteur en acier et pales en contreplaqué. La finition des lames est en noyer et elles ne sont pas réversibles. Alimenté par un régulateur mural, inclus. VEDRA dispose de 4 vitesses réglables. Débit d'air : 58,11 m3 min / 2052 CFM. Ce ventilateur peut être installé sur des plafonds inclinés.
Spécification
  • Référence: 33525

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776244115

    Tariff Item: 8414900090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Plafond

    Série: 4533

    Blade material: MDF

    IP: 20

    Hertz: 50Hz

    Tension: 220V-240V

    Hauteur total: 540

    Longueur: 460

    Profondeur: 460

    Diamètre total: 460

    Diamètre fleuron: 145

    Type de moteur: AC

    Nombre de lames: 3

    LAMES RÉVERSIBLES: 0

    Nombre de vitesses: 4

    W: 19-22-34-37

    RPM: 327-369-495-515

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 5,880

    PCS: 12

    Poids net élément consolidé: 3,607

Spécifications techniques
  • Réference unique.33525_-_VEDRA-S-Dark-brown-fan
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsSans Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)3607
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique