Publier vos produits
TONIC L LED Ventilateur marron DC

TONIC L LED Ventilateur marron DC

Ventilateur de plafond marron avec source lumineuse SMD LED 15W 3000K. Ventilateur aux lignes modernes et arrondies idéal pour aérer des pièces de plus de 17m2. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur à moteur DC dispose de 6 vitesses réglables. Ce ventilateur de plafond a une fonction été-hiver inversée et peut être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Débit d'air : 180,57 m3 min / 6377 CFM. Ce ventilateur peut être installé sur des plafonds inclinés.
Spécification
  • Référence: 33552

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776116849

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1099133

    Fixing: Plafond

    Série: 3552

    Diffusor material: PC

    Blade material: ABS

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00141

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Lumens max: 1200lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: >80

    Hauteur total: 310

    Longueur: 1520

    Profondeur: 1520

    Diamètre total: 1520

    Diamètre fleuron: 130

    Diamètre du kit plafond/lumière: 180

    Type de moteur: DC

    Nombre de lames: 3

    LAMES RÉVERSIBLES: 0

    Nombre de vitesses: 6

    W: 5-7-9-11-14-18

    RPM: 100-120-140-160-180-200

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 210

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 340

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 790

    Volume Box Ind. Chalut: 0.056406

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 7.8

    PCS: 15

    Poids net élément consolidé: 6.396

Spécifications techniques
  • Réference unique.33552_-_TONIC-L-LED-Brown-fan-with-DC-motor
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsAvec Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)6.396
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique