Publier vos produits
ICARIA L Ventilateur blanc

ICARIA L Ventilateur blanc

Ventilateur de plafond avec lumière aux lignes modernes idéal pour les pièces jusqu'à 17m2. Moteur en acier, pales en contreplaqué et diffuseur en verre opale. La finition des pales est blanc/érable et elles sont réversibles. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 3 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inverse. Débit d'air : 155,62 m3 min / 5496 CFM. Ce ventilateur peut être installé sur des plafonds inclinés.
Spécification
  • Référence: 33700-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776158535

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILATION

    Subcategory: AVEC LUMIÈRE

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: ICARIA L Ventilateur blanc

    Product Description: Ventilateur de plafond avec lumière aux lignes modernes idéal pour les pièces jusqu'à 17m2. Moteur en acier, pales en contreplaqué et diffuseur en verre opale. La finition des pales est blanc/érable et elles sont réversibles. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 3 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inverse. Débit d'air : 155,62 m3 min / 5496 CFM. Ce ventilateur peut être installé sur des plafonds inclinés.

    Série: 3300

    Body material: Acier

    Blade material: Contreplaqué

    Body finish: Blanc

    IP: 20

    Genre: I

    Puissance max. (W): 30

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 2

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-120V

    Hauteur total: 415

    Longueur: 1320

    Diamètre total: 1320

    Diamètre fleuron: 150

    Diamètre du kit plafond/lumière: 270

    Type de moteur: AC

    Nombre de lames: 4

    LAMES RÉVERSIBLES: 1

    Nombre de vitesses: 3

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 310

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 320

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 620

    Volume Box Ind. Chalut: 0.061504

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 8.9

    PCS: 16

    Poids net élément consolidé: 7.85

Spécifications techniques
  • Réference unique.33700-110_-_ICARIA-L-White-fan
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsAvec Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)7.85
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique