Publier vos produits
ICARIA L Ventilateur blanc
ICARIA L Ventilateur blanc
ICARIA L Ventilateur blanc
ICARIA L Ventilateur blanc

    ICARIA L Ventilateur blanc

    Ventilateur de plafond avec lumière aux lignes modernes idéal pour les pièces jusqu'à 17m2. Moteur en acier, pales en contreplaqué et diffuseur en verre opale. La finition des pales est blanc/érable et elles sont réversibles. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 3 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inverse. Débit d'air : 155,62 m3 min / 5496 CFM. Ce ventilateur peut être installé sur des plafonds inclinés.
    Spécification
    • Référence: 33700

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776090477

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Plafond

      Série: 3300

      Diffusor material: Verre

      Blade material: MDF

      Diffuser finish: Opal

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15W

      Hertz: 50Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 2

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to B

      Ampoule recommandée (ref.): 17463

      Tension: 220V-240V

      Hauteur total: 415

      Longueur: 1320

      Profondeur: 1320

      Diamètre total: 1320

      Diamètre fleuron: 150

      Diamètre du kit plafond/lumière: 270

      Accessoire connexe (ref.): 33928

      Type de moteur: AC

      Nombre de lames: 4

      LAMES RÉVERSIBLES: 1

      Nombre de vitesses: 3

      W: 15-30-56

      RPM: 100-150-205

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 1

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 320

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 302

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 625

      Volume Box Ind. Chalut: 0.061504

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 8,900

      PCS: 16

      Poids net élément consolidé: 7.692

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33700_-_icaria-white-ceiling-fan
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsAvec Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCVentilateur
    • Code ETIMEC000532
    • Nom ETIMFan
    • Nom UNSPSCFans
    • Code UNSPSC40101604
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Description de l'Uniclass 2015Propeller fans
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numéro OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titre OmniClassCeiling Fans