Publier vos produits
MEDITERRANEO S Ventilateur blanc

MEDITERRANEO S Ventilateur blanc

Ventilateur de plafond blanc aux lignes classiques mais renouvelées, idéal pour ventiler des espaces jusqu'à 13 m2. Moteur en acier, pales en MDF finition réversible blanc/érable et diffuseur en verre opale. Entraînement par chaîne. MEDITERRÁNEO dispose de 3 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inverse. Débit d'air : 85,38 m3 min / 3014 CFM
Spécification
  • Référence: 33704

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776116238

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Plafond

    Série: 3373

    Diffusor material: Verre

    Blade material: MDF

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Puissance max. (W): 8W

    Hertz: 50Hz

    Source de lumière: E14

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to B

    Ampoule recommandée (ref.): 17461

    Tension: 220V-240V

    Hauteur total: 385

    Longueur: 815

    Profondeur: 815

    Diamètre total: 815

    Diamètre fleuron: 130

    Diamètre du kit plafond/lumière: 190

    Accessoire connexe (ref.): 33928

    Type de moteur: AC

    Nombre de lames: 4

    LAMES RÉVERSIBLES: 1

    Nombre de vitesses: 3

    W: 14-23-47

    RPM: 198-232-280

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 262

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 295

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 477

    Volume Box Ind. Chalut: 0.034542

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 5.8

    PCS: 30

    Poids net élément consolidé: 4.48

Spécifications techniques
  • Réference unique.33704_-_MEDITERRANEO-S-White-fan
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsAvec Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)4.48
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique