Publier vos produits
ALOHA L Ventilateur marron
ALOHA L Ventilateur marron
ALOHA L Ventilateur marron
ALOHA L Ventilateur marron

    ALOHA L Ventilateur marron

    5.0 sur 5 étoiles5.0(11 Avis)
    Ventilateur de plafond de style intemporel, fabriqué en acier et doté de 5 pales réversibles en bois fini noyer/noyer foncé. Ses matériaux et finitions lui confèrent un aspect attrayant et élégant. ALOHA est idéal pour les pièces à partir de 17,6 m2. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur dispose de 3 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inversée et peut être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids. Parfait pour les environnements coloniaux. Débit d'air : 128,95 m3 min / 4552 CFM. Ce ventilateur peut être installé sur des plafonds inclinés.
    Spécification
    • Référence: 33710

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776117068

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Plafond

      Série: 3375

      Blade material: Contreplaqué

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Tension: 220V-240V

      Hauteur total: 350

      Longueur: 1320

      Profondeur: 1320

      Diamètre total: 1320

      Diamètre fleuron: 130

      Accessoire connexe (ref.): 33928

      Type de moteur: AC

      Nombre de lames: 5

      LAMES RÉVERSIBLES: 1

      Nombre de vitesses: 3

      W: 15-32-58

      RPM: 80-125-180

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 1

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 285

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 290

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 540

      Volume Box Ind. Chalut: 0.044631

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 6.9

      PCS: 24

      Poids net élément consolidé: 5.658

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33710_-_aloha-brown-ceiling-fan
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsSans Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCVentilateur
    • Code ETIMEC000532
    • Nom ETIMFan
    • Nom UNSPSCFans
    • Code UNSPSC40101604
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Description de l'Uniclass 2015Propeller fans
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numéro OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titre OmniClassCeiling Fans