Référence: 33713-110
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776158559
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: VENTILATION
Subcategory: SANS LUMIÈRE
Fixing: Plafond
Commercial Description: YAKARTA M Ventilateur marron
Product Description: Ventilateur de plafond marron de style intemporel avec 4 pales réversibles. Ses matériaux et finitions lui confèrent un aspect attrayant et élégant. JAKARTA est idéal pour les pièces de 13m2 à 17,6m2. Conduit par des chaînes. Ce ventilateur dispose de 3 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inversée et peut être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids. Parfait pour les environnements coloniaux. Débit d'air : 94,57 m3 min / 3340 CFM. Convient aux plafonds inclinés et à installer directement au plafond.
Série: 3378
Body material: Acier
Blade material: Contreplaqué
Body finish: Marron
IP: 20
Genre: I
Hertz: 50/60Hz
Tension: 100V-120V
Hauteur total: 350
Longueur: 1210
Diamètre total: 1210
Diamètre fleuron: 130
Type de moteur: AC
Nombre de lames: 4
LAMES RÉVERSIBLES: 1
Nombre de vitesses: 3
W: 14-23-51
RPM: 115-150-205
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 240
Largeur de la boîte individuelle (MM): 280
Longueur de la boîte individuelle (MM): 490
Volume Box Ind. Chalut: 0.032928
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01
PCS: 30
Poids net élément consolidé: 5,50