Publier vos produits
AMELIA L Ventilateur noir SMART
AMELIA L Ventilateur noir SMART
AMELIA L Ventilateur noir SMART
AMELIA L Ventilateur noir SMART

    AMELIA L Ventilateur noir SMART

    AMELIA est un ventilateur de plafond très différenciant. Ce ventilateur de plafond noir a été conçu par Héctor Serrano, avec un style très léger, avec des formes sinueuses et organiques et un moteur petit et esthétique. Il dispose de 6 vitesses réglables. Ce ventilateur dispose d'un mode inversé, il peut donc être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse et convient aux plafonds inclinés. C'est un ventilateur intelligent, qui vous permettra de le contrôler avec l'application WiZ. Elle fonctionne avec le WIFI 2,4 GHz et développe les mêmes fonctionnalités que la télécommande. Il peut être utilisé avec Alexa, Siri et Google Assistant. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf. 34151-31, qui doit être acheté séparément.
    Spécification
    • Référence: 33761WP

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776327009

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Category: VENTILATION

      Subcategory: SANS LUMIÈRE

      Fixing: Plafond

      Commercial Description: AMELIA L Ventilateur noir SMART

      Product Description: AMELIA est un ventilateur de plafond très différenciant. Ce ventilateur de plafond noir a été conçu par Héctor Serrano, avec un style très léger, avec des formes sinueuses et organiques et un moteur petit et esthétique. Il dispose de 6 vitesses réglables. Ce ventilateur dispose d'un mode inversé, il peut donc être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse et convient aux plafonds inclinés. C'est un ventilateur intelligent, qui vous permettra de le contrôler avec l'application WiZ. Elle fonctionne avec le WIFI 2,4 GHz et développe les mêmes fonctionnalités que la télécommande. Il peut être utilisé avec Alexa, Siri et Google Assistant. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf. 34151-31, qui doit être acheté séparément.

      Série: 3328

      Body material: Acier

      Blade material: ABS

      Body finish: Noir

      IP: 20

      Genre: I

      Hertz: 50/60Hz

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 320

      Diamètre total: 1320

      Diamètre fleuron: 130

      Accessoire connexe (ref.): 33974

      Type de moteur: DC

      Nombre de lames: 3

      LAMES RÉVERSIBLES: 0

      Nombre de vitesses: 6

      W: 5-7-10-15-19-28

      RPM: 69-99-123-143-162-189

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: Yes

      Volume Box Ind. Chalut: 0.031825

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 5.5

      Poids net élément consolidé: 4,00

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33761WP_-_AMELIA-L-Black-fan-SMART
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsSans Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)400
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique