Référence: 33762
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776325906
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: No
Category: VENTILATION
Subcategory: SANS LUMIÈRE
Fixing: Plafond
Commercial Description: AMELIA Ventilateur gris
Product Description: AMELIA est un ventilateur de plafond très différenciant. Ce ventilateur de plafond gris a été conçu par Héctor Serrano, avec un style très léger, avec des formes sinueuses et organiques et un moteur petit et esthétique. Il dispose de 6 vitesses réglables. Ce ventilateur dispose d'un mode inversé, il peut donc être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse et convient aux plafonds inclinés.
Série: 3328
Body material: Acier
Blade material: ABS
Body finish: Gris
IP: 20
Hertz: 50/60Hz
Tension: 220V-240V
Hauteur total: 320
Diamètre total: 1320
Diamètre fleuron: 130
Accessoire connexe (ref.): 33974
Type de moteur: DC
Nombre de lames: 3
LAMES RÉVERSIBLES: 0
Nombre de vitesses: 6
W: 5-7-10-15-19-28
RPM: 69-99-123-143-162-189
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: Yes
Volume Box Ind. Chalut: 0.031825
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 5.5
Poids net élément consolidé: 4