Référence: 33805
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776323605
Tariff Item: 8414510090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: No
Category: VENTILATION
Subcategory: SANS LUMIÈRE
Fixing: Plafond
Commercial Description: HEYWOOD S Ventilateur blanc
Product Description: HEYWOOD S est un ventilateur de plafond conçu par Faro Lab avec un moteur DC ultra-compact idéal pour les pièces de moins de 13m2. Les pales en bois clair de ce ventilateur de plafond s'enroulent autour du moteur, créant un effet de légèreté. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur marron foncé possède 6 vitesses réglables. Débit d'air : 153,35 m3 min / 5413,3 CFM. Il convient aux toits en pente.
Série: 3809
Body material: Acier
Blade material: Bois
Body finish: Blanc Mat
IP: 20
Genre: I
Hertz: 50/60Hz
Tension: 220V-240V
Hauteur total: 243
Diamètre total: 900
Diamètre fleuron: 132
Accessoire connexe (ref.): 33974
Type de moteur: DC
Nombre de lames: 3
LAMES RÉVERSIBLES: 1
Nombre de vitesses: 6
W: 5-7-11-16-22-30
RPM: 115-155-195-235-266-297
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 195
Largeur de la boîte individuelle (MM): 225
Longueur de la boîte individuelle (MM): 640
Volume Box Ind. Chalut: 0.0289
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 3,888
Poids net de la boîte individuelle (KG): 3
Poids net élément consolidé: 2,859