Référence: 33814WP-20
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776250888
Tariff Item: 8414510090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1074527
Fixing: Plafond
Série: 33814
Diffusor material: Verre
Blade material: ABS
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: L00084
IP: 20
Puissance max. (W): 18
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
Lumens max: 723lm
Tension: 220V-240V
Plage K ajustable: 3000 - 4200 - 6500K
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 1
CRI: >80
Hauteur total: 277
Longueur: 1300
Profondeur: 1300
Diamètre total: 1300
Diamètre fleuron: 132
Diamètre du kit plafond/lumière: 150
Accessoire connexe (ref.): 33974
Type de moteur: DC
Nombre de lames: 3
LAMES RÉVERSIBLES: 0
Nombre de vitesses: 6
W: 5-7-9-13-19-28
RPM: 90-115-135-158-185-210
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0,004152
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 6.2
PCS: 0
Poids net élément consolidé: 4