Publier vos produits
PUNT M Ventilateur noir/bois foncé DC
PUNT M Ventilateur noir/bois foncé DC
PUNT M Ventilateur noir/bois foncé DC
PUNT M Ventilateur noir/bois foncé DC

    PUNT M Ventilateur noir/bois foncé DC

    PUNT est un ventilateur de plafond noir aux pales en bois foncé pour les pièces de 13 m² à 17,6 m². Il s'active à l'aide d'une télécommande avec programmateur incluse. Ce ventilateur de plafond doté d'un moteur DC à faible consommation dispose de 6 vitesses réglables. PUNT a une fonction inverse, il peut donc être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Convient pour toit en pente.
    Spécification
    • Référence: 33817

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776250819

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Plafond

      Série: 33814

      Blade material: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Tension: 220V-240V

      Hauteur total: 254

      Longueur: 1300

      Profondeur: 1300

      Diamètre total: 1300

      Diamètre fleuron: 132

      Diamètre du kit plafond/lumière: 150

      Type de moteur: DC

      Nombre de lames: 3

      LAMES RÉVERSIBLES: 0

      Nombre de vitesses: 6

      W: 5-7-9-13-19-28

      RPM: 90-115-135-158-185-210

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 190

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 295

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 695

      Volume Box Ind. Chalut: 0.042435

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 5.6

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 3.7

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33817_-_punt-black-dark-wood-ceiling-fan-with-dc-motor
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsSans Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCVentilateur
    • Code ETIMEC000532
    • Nom ETIMFan
    • Nom UNSPSCFans
    • Code UNSPSC40101604
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Description de l'Uniclass 2015Propeller fans
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numéro OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titre OmniClassCeiling Fans