Publier vos produits
MINI PUNT S Ventilateur blanc DC SMART

MINI PUNT S Ventilateur blanc DC SMART

MINI PUNT S est un ventilateur de plafond blanc aux pales blanches idéal pour les pièces de moins de 13 m². Il s'active à l'aide d'une télécommande avec programmateur incluse. Ce ventilateur de plafond doté d'un moteur DC à faible consommation, dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction inverse été-hiver et peut être installé sur des plafonds inclinés. Il s'agit d'un ventilateur intelligent, rappelez-vous qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf 34151-06, qui doit être acheté séparément.
Spécification
  • Référence: 33820WP-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776357402

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILATION

    Subcategory: SANS LUMIÈRE

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: MINI PUNT S Ventilateur blanc DC SMART

    Product Description: MINI PUNT S est un ventilateur de plafond blanc aux pales blanches idéal pour les pièces de moins de 13 m². Il s'active à l'aide d'une télécommande avec programmateur incluse. Ce ventilateur de plafond doté d'un moteur DC à faible consommation, dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction inverse été-hiver et peut être installé sur des plafonds inclinés. Il s'agit d'un ventilateur intelligent, rappelez-vous qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf 34151-06, qui doit être acheté séparément.

    Série: 3319

    Body material: Acier

    Blade material: ABS

    Body finish: Blanc

    IP: 20

    Genre: I

    Hertz: 50/60Hz

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 235

    Diamètre total: 900

    Diamètre fleuron: 130

    Type de moteur: DC

    Nombre de vitesses: 6

    W: 3.8-5.3-7.9-12.8-18.7-26.8

    RPM: 113-150-195-244-286-327

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

Spécifications techniques
  • Réference unique.33820WP-110_-_MINI-PUNT-S-White-fan-DC-SMART
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsSans Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique