Référence: 33822-1TW
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776357464
Tariff Item: 8414510090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1930296
Category: VENTILATION
Subcategory: AVEC LUMIÈRE
Fixing: Plafond
Commercial Description: MINI PUNT S LED Ventilateur noir DC
Product Description: MINI PUNT S est un ventilateur de plafond qui intègre un kit de lumière noire à pales noires, idéal pour les pièces de moins de 13 m². Il s'active à l'aide d'une télécommande avec programmateur incluse. Ce ventilateur de plafond lumineux doté d'un moteur DC à faible consommation, dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction inversée été-hiver et peut être installé sur des plafonds inclinés.
Série: 3319
Body material: Acier
Diffusor material: Verre
Blade material: ABS
Body finish: Noir Mat
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: L00331
IP: 20
Genre: I
Puissance max. (W): 10
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
Lumens max: 944lm
Tension: 220V-240V
Plage K ajustable: 2700 - 4000 - 6000K
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 1
CRI: 85
Protection anticorrosion: 0
Hauteur total: 263
Diamètre total: 900
Diamètre fleuron: 130
Diamètre du kit plafond/lumière: 120
Accessoire connexe (ref.): 33974
Type de moteur: DC
Nombre de lames: 3
LAMES RÉVERSIBLES: 0
Nombre de vitesses: 6
W: 3-5-7-12-18-26
RPM: 113-150-195-244-286-327
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 4.6
Poids net élément consolidé: 3.3