Publier vos produits
PUNT TUB M LED Ventilateur blanc DC

PUNT TUB M LED Ventilateur blanc DC

PUNT TUB est un ventilateur de plafond qui intègre un kit de lumière blanche à pales blanches pour les pièces de 13 m² à 17,6 m². Il s'active à l'aide d'une télécommande avec programmateur incluse. Ce ventilateur de plafond doté d'un moteur DC à faible consommation dispose de 6 vitesses réglables. PUNT TUB a une fonction inverse et peut être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage.
Spécification
  • Référence: 33828-1TW

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776363786

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1074527

    Category: VENTILATION

    Subcategory: AVEC LUMIÈRE

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: PUNT TUB M LED Ventilateur blanc DC

    Product Description: PUNT TUB est un ventilateur de plafond qui intègre un kit de lumière blanche à pales blanches pour les pièces de 13 m² à 17,6 m². Il s'active à l'aide d'une télécommande avec programmateur incluse. Ce ventilateur de plafond doté d'un moteur DC à faible consommation dispose de 6 vitesses réglables. PUNT TUB a une fonction inverse et peut être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage.

    Série: 33814

    Body material: Acier

    Diffusor material: Verre

    Blade material: ABS

    Body finish: Blanc Mat

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00084

    IP: 20

    Genre: I

    Puissance max. (W): 18

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Lumens max: 723lm

    Tension: 220V-240V

    Plage K ajustable: 3000 - 4200 - 6500K

    TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 1

    CRI: >80

    Protection anticorrosion: 0

    Hauteur total: 230

    Diamètre total: 1300

    Diamètre fleuron: 120

    Diamètre du kit plafond/lumière: 148

    Accessoire connexe (ref.): 33974

    Type de moteur: DC

    Nombre de lames: 3

    LAMES RÉVERSIBLES: 0

    Nombre de vitesses: 6

    W: 5-7-9-13-19-28

    RPM: 90-115-135-158-185-210

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

Spécifications techniques
  • Réference unique.33828-1TW_-_PUNT-TUB-M-LED-White-fan-with-DC-motor
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsAvec Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique