Référence: 33828WP-110
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776363908
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: VENTILATION
Subcategory: SANS LUMIÈRE
Fixing: Plafond
Commercial Description: PUNT TUB M Ventilateur blanc DC SMART
Product Description: PUNT TUB est un ventilateur de plafond blanc aux pales blanches pour les pièces de 13 m² à 17,6 m². Il s'active à l'aide d'une télécommande avec programmateur incluse. Ce ventilateur de plafond doté d'un moteur DC à faible consommation dispose de 6 vitesses réglables. PUNT TUB dispose d'une fonction inverse, lui permettant d'être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. C'est un ventilateur intelligent, qui vous permettra de le contrôler avec l'application WiZ. Elle fonctionne avec le WIFI 2,4 GHz et développe les mêmes fonctionnalités que la télécommande. Il peut être utilisé avec Alexa, Siri et Google Assistant. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf. 34151-10, qui doit être acheté séparément.
Série: 33814
Body material: Acier
Blade material: ABS
Body finish: Blanc
IP: 20
Genre: I
Hertz: 50/60Hz
Tension: 100V-240V
Hauteur total: 207
Diamètre total: 1300
Diamètre fleuron: 120
Type de moteur: DC
Nombre de vitesses: 6
W: 5.3-7.1-9.8-13.3-19.8-28
RPM: 90-115-135-158-185-210
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No