Publier vos produits
PUNT TUB M Ventilateur blanc DC SMART
PUNT TUB M Ventilateur blanc DC SMART
PUNT TUB M Ventilateur blanc DC SMART

    PUNT TUB M Ventilateur blanc DC SMART

    PUNT TUB est un ventilateur de plafond blanc aux pales blanches pour les pièces de 13 m² à 17,6 m². Il s'active à l'aide d'une télécommande avec programmateur incluse. Ce ventilateur de plafond doté d'un moteur DC à faible consommation dispose de 6 vitesses réglables. PUNT TUB dispose d'une fonction inverse, lui permettant d'être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. C'est un ventilateur intelligent, qui vous permettra de le contrôler avec l'application WiZ. Elle fonctionne avec le WIFI 2,4 GHz et développe les mêmes fonctionnalités que la télécommande. Il peut être utilisé avec Alexa, Siri et Google Assistant. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf. 34151-10, qui doit être acheté séparément.
    Spécification
    • Référence: 33828WP

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776363823

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Category: VENTILATION

      Subcategory: SANS LUMIÈRE

      Fixing: Plafond

      Commercial Description: PUNT TUB M Ventilateur blanc DC SMART

      Product Description: PUNT TUB est un ventilateur de plafond blanc aux pales blanches pour les pièces de 13 m² à 17,6 m². Il s'active à l'aide d'une télécommande avec programmateur incluse. Ce ventilateur de plafond doté d'un moteur DC à faible consommation dispose de 6 vitesses réglables. PUNT TUB dispose d'une fonction inverse, lui permettant d'être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. C'est un ventilateur intelligent, qui vous permettra de le contrôler avec l'application WiZ. Elle fonctionne avec le WIFI 2,4 GHz et développe les mêmes fonctionnalités que la télécommande. Il peut être utilisé avec Alexa, Siri et Google Assistant. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf. 34151-10, qui doit être acheté séparément.

      Série: 33814

      Body material: Acier

      Blade material: ABS

      Body finish: Blanc

      IP: 20

      Genre: I

      Hertz: 50/60Hz

      Tension: 100V-240V

      Protection anticorrosion: 0

      Hauteur total: 207

      Diamètre total: 1300

      Diamètre fleuron: 120

      Accessoire connexe (ref.): 33974

      Type de moteur: DC

      Nombre de lames: 3

      LAMES RÉVERSIBLES: 0

      Nombre de vitesses: 6

      W: 5-7-9-13-19-28

      RPM: 90-115-135-158-185-210

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Volume Box Ind. Chalut: 0.036364

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01

      Poids net élément consolidé: 5,00

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33828WP_-_PUNT-TUB-M-White-fan-DC-SMART
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsSans Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)500
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique