Publier vos produits
PUNT TUB M Ventilateur noir DC SMART

PUNT TUB M Ventilateur noir DC SMART

PUNT TUB est un ventilateur de plafond noir aux pales noires pour les pièces de 13 m² à 17,6 m². Il s'active à l'aide d'une télécommande avec programmateur incluse. Ce ventilateur de plafond doté d'un moteur DC à faible consommation dispose de 6 vitesses réglables. PUNT TUB dispose d'une fonction inverse, lui permettant d'être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. C'est un ventilateur intelligent, qui vous permettra de le contrôler avec l'application WiZ. Elle fonctionne avec le WIFI 2,4 GHz et développe les mêmes fonctionnalités que la télécommande. Il peut être utilisé avec Alexa, Siri et Google Assistant. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf. 34151-10, qui doit être acheté séparément.
Spécification
  • Référence: 33830WP-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776363922

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILATION

    Subcategory: SANS LUMIÈRE

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: PUNT TUB M Ventilateur noir DC SMART

    Product Description: PUNT TUB est un ventilateur de plafond noir aux pales noires pour les pièces de 13 m² à 17,6 m². Il s'active à l'aide d'une télécommande avec programmateur incluse. Ce ventilateur de plafond doté d'un moteur DC à faible consommation dispose de 6 vitesses réglables. PUNT TUB dispose d'une fonction inverse, lui permettant d'être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. C'est un ventilateur intelligent, qui vous permettra de le contrôler avec l'application WiZ. Elle fonctionne avec le WIFI 2,4 GHz et développe les mêmes fonctionnalités que la télécommande. Il peut être utilisé avec Alexa, Siri et Google Assistant. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf. 34151-10, qui doit être acheté séparément.

    Série: 33814

    Body material: Acier

    Blade material: ABS

    Body finish: Noir

    IP: 20

    Genre: I

    Hertz: 50/60Hz

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 207

    Diamètre total: 1300

    Diamètre fleuron: 120

    Type de moteur: DC

    Nombre de vitesses: 6

    W: 5.3-7.1-9.8-13.3-19.8-28

    RPM: 90-115-135-158-185-210

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

Spécifications techniques
  • Réference unique.33830WP-110_-_PUNT-TUB-M-Black-fan-DC-SMART
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsSans Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique