Référence: 33830WP
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776363847
Tariff Item: 8414510090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: VENTILATION
Subcategory: SANS LUMIÈRE
Fixing: Plafond
Commercial Description: PUNT TUB M Ventilateur noir DC SMART
Product Description: PUNT TUB est un ventilateur de plafond noir aux pales noires pour les pièces de 13 m² à 17,6 m². Il s'active à l'aide d'une télécommande avec programmateur incluse. Ce ventilateur de plafond doté d'un moteur DC à faible consommation dispose de 6 vitesses réglables. PUNT TUB dispose d'une fonction inverse, lui permettant d'être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. C'est un ventilateur intelligent, qui vous permettra de le contrôler avec l'application WiZ. Elle fonctionne avec le WIFI 2,4 GHz et développe les mêmes fonctionnalités que la télécommande. Il peut être utilisé avec Alexa, Siri et Google Assistant. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf. 34151-10, qui doit être acheté séparément.
Série: 33814
Body material: Acier
Blade material: ABS
Body finish: Noir
IP: 20
Genre: I
Hertz: 50/60Hz
Tension: 100V-240V
Protection anticorrosion: 0
Hauteur total: 207
Diamètre total: 1300
Diamètre fleuron: 120
Accessoire connexe (ref.): 33974
Type de moteur: DC
Nombre de lames: 3
LAMES RÉVERSIBLES: 0
Nombre de vitesses: 6
W: 5-7-9-13-19-28
RPM: 90-115-135-158-185-210
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0.036364
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01
Poids net élément consolidé: 3,40