Publier vos produits
MILOS L Ventilateur noir SMART
MILOS L Ventilateur noir SMART
MILOS L Ventilateur noir SMART
MILOS L Ventilateur noir SMART

    MILOS L Ventilateur noir SMART

    MILOS est un long ventilateur de plafond noir idéal pour les espaces de 17'6 à 28m2. D'un design simple et intemporel, ce ventilateur doté d'un moteur à courant continu est alimenté par la télécommande incluse. Il dispose de 6 vitesses réglables. MILOS a une fonction inversée et peut être installé sur des plafonds inclinés. C'est un ventilateur intelligent, qui vous permettra de le contrôler avec l'application WiZ. Elle fonctionne avec le WIFI 2,4 GHz et développe les mêmes fonctionnalités que la télécommande. Il peut être utilisé avec Alexa, Siri et Google Assistant. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf. 34150-06, qui doit être acheté séparément.
    Spécification
    • Référence: 34100WP

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776240476

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Plafond

      Série: 3410

      Blade material: Contreplaqué

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 270

      Longueur: 1320

      Profondeur: 1320

      Diamètre total: 1320

      Diamètre fleuron: 140

      Accessoire connexe (ref.): 34150-06

      Type de moteur: DC

      Nombre de lames: 3

      LAMES RÉVERSIBLES: 0

      Nombre de vitesses: 6

      W: 4-6-10-16-28-34

      RPM: 50-73-96-118-143-188

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 0

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 207

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 205

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 685

      Volume Box Ind. Chalut: 0.029068

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 3.48

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 2.958

    Spécifications techniques
    • Réference unique.34100WP_-_milos-dark-ceiling-fan-smart
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsSans Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCVentilateur
    • Code ETIMEC000532
    • Nom ETIMFan
    • Nom UNSPSCFans
    • Code UNSPSC40101604
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Description de l'Uniclass 2015Propeller fans
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numéro OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titre OmniClassCeiling Fans