Référence: 34105-130
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776358621
Tariff Item: 8414510090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1101422
Category: VENTILATION
Subcategory: AVEC LUMIÈRE
Fixing: Plafond
Commercial Description: TYPHOON M LED Ventilateur blanc/bois
Product Description: TYPHOON M est un ventilateur de plafond qui intègre un kit d'éclairage et un moteur DC blanc et des pales en bois conçus par Jordi Busquets. Il est idéal pour aérer des pièces de 13 m² à 17,6 m². Ce ventilateur est IP44 et convient donc également à une utilisation en extérieur. Ses parties métalliques sont traitées avec un traitement anti-corrosion. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction marche arrière et peut être installé sur des plafonds inclinés.
Série: 3335
Body material: Acier
Diffusor material: PP
Blade material: ABS
Body finish: Blanc Mat
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: L00149
IP: 44
Genre: I
Puissance max. (W): 19
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: COB LED
Source lumineuse incluse: Yes
Lumens max: 900lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >80
Protection anticorrosion: 0
Hauteur total: 390
Diamètre total: 1300
Diamètre fleuron: 130
Diamètre du kit plafond/lumière: 170
Accessoire connexe (ref.): 33974
Type de moteur: DC
Nombre de lames: 4
LAMES RÉVERSIBLES: 0
Nombre de vitesses: 6
W: 3-5-8-12-21-31
RPM: 50-71-93-115-138-162
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0.081125
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 7.6
Poids net élément consolidé: 6.232