Publier vos produits
TYPHOON M Ventilateur blanc/bois
TYPHOON M Ventilateur blanc/bois

    TYPHOON M Ventilateur blanc/bois

    TYPHOON M est un ventilateur de plafond doté d'un moteur DC blanc à pales en bois conçu par Jordi Busquets, idéal pour ventiler des pièces de 13 m² à 17,6 m². Ce ventilateur est IP44 et convient donc également à une utilisation en extérieur. Ses parties métalliques sont traitées avec un traitement anti-corrosion. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction marche arrière et peut être installé sur des plafonds inclinés.
    Spécification
    • Référence: 34105

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776350038

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Category: VENTILATION

      Subcategory: SANS LUMIÈRE

      Fixing: Plafond

      Commercial Description: TYPHOON M Ventilateur blanc/bois

      Product Description: TYPHOON M est un ventilateur de plafond doté d'un moteur DC blanc à pales en bois conçu par Jordi Busquets, idéal pour ventiler des pièces de 13 m² à 17,6 m². Ce ventilateur est IP44 et convient donc également à une utilisation en extérieur. Ses parties métalliques sont traitées avec un traitement anti-corrosion. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction marche arrière et peut être installé sur des plafonds inclinés.

      Série: 3335

      Body material: Acier

      Blade material: ABS

      Body finish: Blanc Mat

      IP: 44

      Genre: I

      Hertz: 50/60Hz

      Tension: 220V-240V

      Protection anticorrosion: 0

      Hauteur total: 390

      Diamètre total: 1300

      Diamètre fleuron: 130

      Accessoire connexe (ref.): 33974

      Type de moteur: DC

      Nombre de lames: 4

      LAMES RÉVERSIBLES: 0

      Nombre de vitesses: 6

      W: 3-5-8-12-21-31

      RPM: 50-71-93-115-138-162

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Volume Box Ind. Chalut: 0.08277

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 7.6

      Poids net élément consolidé: 6,23

    Spécifications techniques
    • Réference unique.34105_-_TYPHOON-M-White-wood-fan
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsSans Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)623
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique