Publier vos produits
KAUAI XXL Ventilateur blan

KAUAI XXL Ventilateur blan

KAUAI est un ventilateur de plafond blanc idéal pour les espaces à partir de 28 m². D'un design simple et intemporel, ce ventilateur doté d'un moteur DC fonctionne par télécommande avec programmateur. Il dispose de 6 vitesses réglables et d'une fonction marche arrière.
Spécification
  • Référence: 34201A

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776347830

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Category: VENTILATION

    Subcategory: SANS LUMIÈRE

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: KAUAI XXL Ventilateur blan

    Product Description: KAUAI est un ventilateur de plafond blanc idéal pour les espaces à partir de 28 m². D'un design simple et intemporel, ce ventilateur doté d'un moteur DC fonctionne par télécommande avec programmateur. Il dispose de 6 vitesses réglables et d'une fonction marche arrière.

    Série: 3421

    Body material: Acier

    Blade material: Bois

    Body finish: Blanc Mat

    IP: 20

    Genre: I

    Hertz: 50/60Hz

    Tension: 220V-240V

    Protection anticorrosion: 0

    Hauteur total: 480

    Diamètre total: 2400

    Diamètre fleuron: 150

    Accessoire connexe (ref.): 33974

    Type de moteur: DC

    Nombre de lames: 3

    LAMES RÉVERSIBLES: 0

    Nombre de vitesses: 6

    W: 13-17-20-35-54

    RPM: 79-86-93-110-126

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: Yes

    Volume Box Ind. Chalut: 0.100724

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 9.8

    Poids net élément consolidé: 8

Spécifications techniques
  • Réference unique.34201A_-_KAUAI-XXL-White-fan
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsSans Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)8
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique