Référence: 34270WP-110
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776352698
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: VENTILATION
Subcategory: SANS LUMIÈRE
Fixing: Plafond
Commercial Description: SFERA S Ventilatore bianco DC SMART
Product Description: SFERA est un ventilateur de plafond blanc aux pales blanches idéal pour les pièces de moins de 13 m². Il s'active à l'aide d'une télécommande avec programmateur incluse. Ce ventilateur de plafond doté d'un moteur DC à faible consommation, dispose de 6 vitesses réglables, possède une fonction inverse et convient aux plafonds inclinés. Il s'agit d'un ventilateur intelligent, rappelez-vous qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf 34150-27, qui doit être acheté séparément.
Série: 3427
Body material: Acier
Blade material: ABS
Body finish: Blanc
IP: 20
Genre: I
Hertz: 50/60Hz
Tension: 100V-240V
Diamètre total: 900
Diamètre fleuron: 130
Type de moteur: DC
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No