Référence: 34271
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776349704
Tariff Item: 8414510090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: No
Category: VENTILATION
Subcategory: SANS LUMIÈRE
Fixing: Plafond
Commercial Description: SFERA S Ventilateur noir DC
Product Description: SFERA est un ventilateur de plafond noir aux pales noires idéal pour les pièces de moins de 13 m². Il s'active à l'aide d'une télécommande avec programmateur incluse. Ce ventilateur de plafond doté d'un moteur DC à faible consommation, dispose de 6 vitesses réglables, possède une fonction inverse et convient aux plafonds inclinés.
Série: 3427
Body material: Acier
Blade material: ABS
Body finish: Noir Mat
IP: 20
Genre: I
Hertz: 50/60Hz
Tension: 220V-240V
Protection anticorrosion: 0
Hauteur total: 248
Diamètre total: 900
Diamètre fleuron: 130
Accessoire connexe (ref.): 33974
Type de moteur: DC
Nombre de lames: 3
LAMES RÉVERSIBLES: 0
Nombre de vitesses: 6
W: 5-7-10-13-20-28
RPM: 142-178-213-244-290-333
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0.0272
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 3.8
Poids net élément consolidé: 3,00