Référence: 43724
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776168237
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 869224
Fixing: Plafond
Série: 4372
Diffusor material: PC
Diffuser finish: Transparent
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: BXRE-27G1000-C-73
IP: 20
Puissance max. (W): 12
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: COB LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 1200lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 2700K
CRI: >80
MAC ADAM STEP: 2 SDCM
Hauteur total: 160
Longueur: 60
Profondeur: 100
Diamètre total: 60
Accessoire connexe (ref.): 43728
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 20
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 195
Largeur de la boîte individuelle (MM): 105
Longueur de la boîte individuelle (MM): 105
Volume Box Ind. Chalut: 0.00215
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0,607
PCS: 420
Poids net élément consolidé: 0,377