Référence: 60004
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776118607
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Fixing: Plafond
Série: 60004
Diffusor material: Verre
Diffuser finish: Transparent
IP: 20
Puissance max. (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: E27
Source lumineuse incluse: No
No. Porte-lampe: 1
Ampoule recommandée (ref.): 17428
Tension: 100V-240V
Hauteur total: 1770
Longueur: 270
Profondeur: 270
Diamètre total: 270
Diamètre fleuron: 80
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 4
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 325
Largeur de la boîte individuelle (MM): 187
Longueur de la boîte individuelle (MM): 320
Volume Box Ind. Chalut: 0.019448
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.3
PCS: 36
Poids net élément consolidé: 1.105