Référence: 60010
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776357778
Tariff Item: 9405115000
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1941357
Category: INTÉRIEUR
Subcategory: SURFACE
Fixing: Mur
Commercial Description: PING Applique/plafonnier blanc
Product Description: PING est un luminaire mural blanc IP44, ce qui en fait une alternative parfaite pour l'éclairage de la salle de bain. Le design de la sphère fournit une lumière douce qui, associée au style et à la fonctionnalité, en fait une solution non seulement pour la salle de bain mais s'intègre également dans n'importe quelle autre pièce. PING peut être installé en applique ou en plafonnier.
Série: 6002
Body material: Aluminium
Diffusor material: Verre
Body finish: Blanc Mat
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: L00341
IP: 44
Genre: II
Puissance max. (W): 7,8
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
Lumens max: 732lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: 90
Hauteur total: 100
Longueur: 100
Profondeur: 108
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0.002842
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.51
Poids net élément consolidé: 0,46