Référence: 60012
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776356306
Tariff Item: 9405115000
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1941401
Category: INTÉRIEUR
Subcategory: SUSPENSION
Fixing: Plafond
Commercial Description: MARISOL Lampe suspension blanche
Product Description: La suspension MARISOL est une pièce aux lignes simples qui s'adapte à tous les styles d'intérieur. L'abat-jour supérieur recouvre une partie du diffuseur en verre où se trouve la source lumineuse, offrant une lumière confortable et chaleureuse. Avec MARISOL en blanc, vous pouvez éclairer une grande variété d'espaces, du salon à la cuisine, en passant par la salle à manger, le couloir et bien d'autres encore. Son style rétro minimaliste s'adapte à différents environnements et ajoute une touche de sophistication à n'importe quelle pièce.
Série: 6001
Body material: Acier
Screen material: Acier
Diffusor material: Verre
Body finish: Blanc Mat
Screen finish: Blanc Mat
Diffuser finish: Opal
Blade finish: Blanc Mat
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: L00342
IP: 20
Genre: I
Puissance max. (W): 14,5
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
Lumens max: 754lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 2700K
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 0
CRI: 90
Degrés d'ouverture: 134°
Hauteur total: 292
Longueur: 300
Profondeur: 300
Diamètre total: 300
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0.039528
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 3.8
Poids net élément consolidé: 2,30