Publier vos produits
COSTAS 600 H140 Applique/plafonnier noire/rotin

COSTAS 600 H140 Applique/plafonnier noire/rotin

COSTAS est une collection de lampes conçue par Alex&Manel Lluscà qui se caractérise par des abat-jour en rotin. Disponible en deux tailles, le design laisse l'ampoule visible, dans un mélange de style simple, classique et méditerranéen. Il est conçu pour l'éclairage intérieur de tous types d'espaces, mais surtout pour le secteur contract. Il s'agit de la version avec un diamètre de 60 cm et une hauteur de 14 cm. COSTAS permet de créer des îlots au plafond et au mur. Nous vous recommandons de l'associer à l'ampoule décorative Réf.
Spécification
  • Référence: 62174-69

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776320178

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTÉRIEUR

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Mur

    Commercial Description: COSTAS 600 H140 Applique/plafonnier noire/rotin

    Product Description: COSTAS est une collection de lampes conçue par Alex&Manel Lluscà qui se caractérise par des abat-jour en rotin. Disponible en deux tailles, le design laisse l'ampoule visible, dans un mélange de style simple, classique et méditerranéen. Il est conçu pour l'éclairage intérieur de tous types d'espaces, mais surtout pour le secteur contract. Il s'agit de la version avec un diamètre de 60 cm et une hauteur de 14 cm. COSTAS permet de créer des îlots au plafond et au mur. Nous vous recommandons de l'associer à l'ampoule décorative Réf.

    Série: 2998

    Body material: Aluminium

    Screen material: Rotin

    Body finish: Noir Mat

    Screen finish: Rotin

    Blade finish: Rotin

    IP: 20

    Genre: II

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17072E

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 142

    Diamètre total: 600

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.022

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2.1

    Poids net élément consolidé: 2.03

Spécifications techniques
  • Réference unique.62174-69_-_COSTAS-600-H140-Black-rattan-wall-ceiling-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Poids net (Kg)2.03
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers