Publier vos produits
SERA Applique blanche

SERA Applique blanche

SERA est un luminaire mural pour l'éclairage résidentiel en céramique. Il se caractérise par son style intemporel. Les ampoules recommandées sont : Réf. 17426, 17463 et 17464.
Spécification
  • Référence: 62302

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776168817

    Tariff Item: 9405114090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Mur

    Série: 6231

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17464

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 76

    Longueur: 48

    Profondeur: 75

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 50

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 85

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 85

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 85

    Volume Box Ind. Chalut: 0.000614

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.298

    PCS: 540

    Poids net élément consolidé: 0.258

Spécifications techniques
  • Réference unique.62302_-_SERA-White-wall-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)0.258
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques