Publier vos produits
NAVI Lampada incasso bianca

NAVI Lampada incasso bianca

NAVI est une applique murale en plâtre rond comportant un cercle à l'intérieur. La lumière est réfléchie indirectement entre les deux sphères. Comme il est réalisé en plâtre, cela permet de le peindre de la même couleur que le mur et de l'intégrer à l'espace.
Spécification
  • Référence: 63481-110

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776415249

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: INTÉRIEUR

    Subcategory: ENCASTRABLE

    Fixing: Mur

    Commercial Description: NAVI Lampada incasso bianca

    Product Description: NAVI est une applique murale en plâtre rond comportant un cercle à l'intérieur. La lumière est réfléchie indirectement entre les deux sphères. Comme il est réalisé en plâtre, cela permet de le peindre de la même couleur que le mur et de l'intégrer à l'espace.

    Série: 6349

    Body material: Gypse

    Body finish: Blanc

    Light Source Energy Class: D

    IP: 20

    Genre: II

    Puissance max. (W): 10

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Info maximale du driver: 350mA CC

    Lumens max: 630lm

    Tension: 110V

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: >80

    Hauteur total: 270

    Longueur: 270

    Profondeur: 60

    Diamètre total: 50

    MESURE DE COUPE: 273x273

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 90

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 315

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 315

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2,55

    PCS: 72

    Poids net élément consolidé: 2

Spécifications techniques
  • Réference unique.63481-110_-_NAVI-White-recessed-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsRECESSED
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlâtre
  • Poids net (Kg)2
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie