Référence: 64255-126
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776351905
Tariff Item: 9405114090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: INTÉRIEUR
Subcategory: SUSPENSION
Fixing: Plafond
Commercial Description: VENICE 200 Lampe suspension rose
Product Description: VENICE 200 est un luminaire suspendu conçu par Adolfo Abejón, moderne, adaptable et minimaliste. Créer des espaces confortables grâce au savoir-faire artisanal et à un bon choix de matériaux est l'objectif de cette collection. Son abat-jour est en céramique et a été fabriqué à la main dans un atelier de Barcelone et, grâce à son design, il s'intègre idéalement dans la douille. Vous pouvez l'assembler ! VENICE 200 ne passera pas inaperçu, c'est une parfaite alternative pour l'éclairage intérieur. Vous pouvez également le trouver dans des finitions noires, blanches et rayées.
Série: 6437
Body material: Acier
Screen material: Céramique
Body finish: Noir
Screen finish: Rose
Blade finish: Rose
IP: 20
Genre: II
Puissance max. (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: E27
Source lumineuse incluse: No
No. Porte-lampe: 1
Ampoule recommandée (ref.): 17463
Tension: 100V-240V
Hauteur total: 251
Diamètre total: 200
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0.020212
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.619
Poids net élément consolidé: 1.141