Publier vos produits
CONGA Lampe de table blanc/beige

CONGA Lampe de table blanc/beige

CONGA est une collection d'éclairage intérieur conçue par Faro Lab. Ce luminaire de table blanc avec abat-jour en tissu beige est idéal pour les chambres et les salons. Une alternative idéale pour les projets hôteliers.
Spécification
  • Référence: 64310-05-US

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776548664

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: INTÉRIEUR

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Table

    Commercial Description: CONGA Lampe de table blanc/beige

    Product Description: CONGA est une collection d'éclairage intérieur conçue par Faro Lab. Ce luminaire de table blanc avec abat-jour en tissu beige est idéal pour les chambres et les salons. Une alternative idéale pour les projets hôteliers.

    Série: 6433

    Body material: Acier

    Screen material: Textile

    Body finish: Blanc Mat

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Genre: II

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 60Hz

    Source de lumière: E26

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Tension: 120V

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids net élément consolidé: 0,01

Spécifications techniques
  • Réference unique.64310-05-US_-_CONGA-White-beige-table-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireTissu
  • Poids net (Kg)1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables